??
CAD模型选择
K0016.16
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0016 - 夹具压板,带安装支架
明细表
K0016.16
BESTKIPP
订货号
K0016.16
W
角件
°
S
夹紧范围
mm
输入参数值: S
夹紧范围
mm
cm
inch
ft
D
螺纹直径
M 16
D1
孔径
12.8 mm
D2
直径
34 mm
A
孔中心距
65 mm
B
宽度
43.5 mm
B1
宽度
31.0 mm
B2
宽度
19.5 mm
B3
宽度
10.0 mm
B4
间距
16.5 mm
B5
倒角 x 45°
4.0 mm
H
总高度
112 mm
H1
高度
87.0 mm
H2
高度
45 mm
H3
间距
32 mm
M
高度
20 mm
L
宽度
88 mm
SW
钳口宽度
14 mm
ANZM
最大锁紧扭矩 Nm
120 mas. Nm
F
最大夹紧力
24 kN
GEW
重量约
1.8100 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245031290
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.

Embedded user actions